- 品番:
- AS 4052011
- 仕様
- マイナスねじ用
- 製品説明
- 人間工学を考慮した手にフィットする作業性の良いドライバー。
- メリット
- 転がり落ち防止機能およびドライバータイプ目印付きグリップ頭部
- 精度を維持するために、先端には黒ブルーイングを施してあります
- 手になじむグリップは力を確実に伝え、また、長時間使用していても、疲れを感じさせません
- 材質
- 先端:クロム モリブデン バナジウム合金
グリップ内部:硬質プラスチック
グリップ本体:弾性に優れ、柔軟性の高いプラスチック
- 塗装色
- ハンドル:アントラシートとリタールパワーピンク
- 軸径
- 6 mm
- 軸長
- 150 mm
- 先端サイズ (幅 x 厚み)
- 6.5 x 1.2 mm
- 先端形状
- SL
- グリップ直径
- 36 mm
- グリップ長さ
- 106 mm
- 1パック
- 1 個
- 純質量
- 0.1 kg
- 総質量
- 0.106 kg
- 関税率番号
- 82054000
- EAN
- 4028177807075
- ETIM 9
- EC000144
- ETIM 8
- EC000158
- ECLASS 8.0
- 21040406
- 製品説明
-
Screwdriver uninsulated SL 6,5 x 1,2