ドライバー 絶縁無し

品番: AS 4052004

人間工学を考慮した手にフィットする作業性の良いドライバー。

品番:
AS 4052004
仕様
マイナスねじ用
製品説明
人間工学を考慮した手にフィットする作業性の良いドライバー。
メリット
転がり落ち防止機能およびドライバータイプ目印付きグリップ頭部
精度を維持するために、先端には黒ブルーイングを施してあります
手になじむグリップは力を確実に伝え、また、長時間使用していても、疲れを感じさせません
材質
先端:クロム モリブデン バナジウム合金
グリップ内部:硬質プラスチック
グリップ本体:弾性に優れ、柔軟性の高いプラスチック
塗装色
ハンドル:アントラシートとリタールパワーピンク
軸径
4 mm
軸長
100 mm
先端サイズ (幅 x 厚み)
4 x 0.8 mm
先端形状
SL
グリップ直径
30 mm
グリップ長さ
94 mm
1パック
1 個
純質量
0.05 kg
総質量
0.054 kg
関税率番号
82054000
EAN
4028177807051
ETIM 9
EC000144
ETIM 8
EC000158
ECLASS 8.0
21040406
製品説明
Screwdriver uninsulated SL 4 x 0,8