- 品番:
- AS 4050.317
- 製品説明
- Perforex LC レーザーセンター用マシンハウジングのセーフティールーフ。機械が上から中をのぞけるような場所に設置されている場合や、照明器具、ケーブルトレイなどのような反射する器具がレーザー上に設置されている場合は、必ずご使用ください。
- 注記:
- レーザー仕様の選定および決定に、リタールの専門技術者による現場調査が必要です。
- 機械外形寸法
- 幅: 3,900 mm
高さ: 1,100 mm
奥行: 5,400 mm
- 適用品番
- 4050.330
- 1パック
- 1 個
- 純質量
- 800 kg
- 総質量
- 800 kg
- 関税率番号
- 73089098
- EAN
- 4028177805934
- ECLASS 8.0
- 36620404
- 製品説明
-
AS Machinery housing LC (roof), Roof structure of the machine housing for Perforex Lasercenter, LC with integrated supply air opening., Mandatory if machining room is visible from above., Additional reduction of operating noise