ユニット プラットフォーム用外殻用ハウジング Perforex LC 3030 用

品番: AS 4050.333

Perforex LC アナログ マシンハウジング用集約ユニット プラットフォーム用外殻用ハウジング。

品番:
AS 4050.333
製品説明
Perforex LC アナログ マシンハウジング用集約ユニット プラットフォーム用外殻用ハウジング。
メリット
集約ユニットへの制御されたアクセス
きれいな仕上がり
騒音低減
ケーブルの混乱が少ない - したがって、ネットワークスイッチ領域での空気循環が、妨げられることはありません
設置スペース
幅: 2,600 mm
高さ: 2,704 mm
奥行: 5,100 mm
適用品番
4050330
4050335
1パック
1 個
純質量
650 kg
総質量
650 kg
関税率番号
73269098
EAN
4028177957534
製品説明
AS Machinery housing aggregate platform, incl. secured double sliding door.