- 品番:
- AS 4050.327
- 製品説明
- Perforex LC レーザーセンターのレンズおよびカバーガラスをクリーニングする際に使用するドライクロスです。
- メリット
- 特に傷つきやすい表面のため
- きれいなレーザーレンズ部は、最高の切断結果を保証します
- 材質
- ポリエステル
- 同梱品
- 1 パック = 100個
- 規格:
- Class 100/ISO 5 クリーンルーム
- 適用品番
- 4050330
- 4050335
- 寸法:
- 幅: 100 mm
奥行: 100 mm - 1パック
- 1 パック
- 純質量
- 0.1 kg
- 総質量
- 0.115 kg
- 関税率番号
- 63071030
- EAN
- 4028177922969
- ECLASS 8.0
- 36600890