- 製品番号:
- AS 4054.600
- 仕様
- ストレート
- 製品説明
- 銅線やアルミニウム線に使用します。
- メリット
- 長期的に安定した切断性能が保証されるので、切断面もきれいに仕上がります
- 疲れさせない、滑らせないための人間工学を考慮したハンドル形状
- 材質
- 高品質の特殊工具鋼
- 表面
- つや消し、クロムめっき
- 塗装色
- ハンドル:アントラシートとリタールパワーピンク
- 規格:
- 二重絶縁 1000 V
- VDE
- 寸法:
- 長さ: 160 mm
- 適用ケーブルØ
- 0.2 ‐ 11 mm
- 1パック
- 1 個
- 純質量
- 0.243 kg
- 総質量
- 0.253 kg
- 関税率番号
- 82032000
- EAN
- 4028177807815
- ETIM 9
- EC000165
- ETIM 8
- EC000165
- ECLASS 8.0
- 21043711
- 製品説明
- Diagonal cutter 0.2-11mm
- 取得認証
- VDE