- 製品番号:
- SV 9342.570
- 製品説明
- 標準的なサーキットブレーカー(MCCB)の接続に使用します。組立済、銅板製。
- 材質
- 電気銅 F20
- 注記:
- 取り付け面と接触面上部の縁の寸法公差が 20 ± 5 mm の開閉器用の多用途に。
- 適用品番
- 9342.500
- 9342.510
- 9342.540
- 9342.550
- 仕様:積層銅板
- フィンの数: 6
フィン幅: 9 mm
フィン厚さ: 0.8 mm
- 適用メーカー (タイプ)
- ABB (T1、T1 UL、T2、T2 UL)
- Eaton (NZM1, NZM1 UL, BZM B1)
- シュナイダー エレクトリック (NSC100、NSE75、NSE100)
- 1パック
- 3 個
- 純質量
- 0.096 kg
- 総質量
- 0.103 kg
- 銅の含有量 (kg / 個)
- 0.03
- 関税率番号
- 73182900
- EAN
- 4028177551947
- ETIM 9
- EC002270
- ECLASS 8.0
- 27409221
- 製品説明
-
SV Connection bracket E-Cu, for circuit-breaker component adaptor, SV 9342500/510/540/550