OMアダプター 差し込み式ケーブル引き出し付き

製品番号: SV 9340.910

製品番号:
SV 9340.910
材質
ポリアミド
耐燃性 UL 94-V0 適合
塗装色
シャーシRAL 7035
同梱品
主接点(3個所、1.5~4 mm²)付きコネクタ
定格電流 最大
25 A
定格電圧
690 V、三相
適用バスバーシステム間隔
60 mm
マウントレールタイプ
TS 45D
TS 45D-V
極数
3 極
Connector outlet
主接点(3個所、1.5~4 mm²)付きコネクタ
寸法:
幅: 45 mm
高さ: 208 mm
丸型ケーブルの接続サイズ
1.5 ‐ 4 mm²
マウントレール、数/高さ
2 / 10 mm
適用バスバー
高さ: 5, 10 mm
サポートフレーム (幅 x 高さ)
45 mm x 170 mm
1パック
1 個
純質量
0.201 kg
総質量
0.289 kg
銅の含有量 (kg / 個)
0.025
関税率番号
85369095
EAN
4028177555464
ETIM 9
EC001531
ETIM 8
EC001531
ECLASS 8.0
27370304
製品説明
SV OM adaptor, 25 A, 690 V, 3-pole, with plug-in cable outlet, WH: 45x208 mm, support frame, support rail TS 45D, TS 45D-V
取得認証
ABS
DNV-GL
Lloyds Register of Shipping
適合宣言書
CE適合宣言書
UKCA適合宣言書
資料
セキュリティアラート
マニュアル
データシート
一般技術情報
詳細技術情報