- 製品番号:
- SV 9635.610
- 製品説明
- 機器や逆転コンビネーションの固定に使用します。
- 材質
- ポリアミド
耐燃性 UL 94-V0 適合 - 塗装色
- RAL 9005
- 寸法:
- 幅: 45 mm
高さ: 65 mm - 適用メーカー (タイプ)
- Siemens (S00, S0)
- 1パック
- 10 個
- 純質量
- 0.1 kg
- 総質量
- 0.181 kg
- 関税率番号
- 73269098
- EAN
- 4028177817265
- ETIM 9
- EC002270
- ECLASS 8.0
- 27400613
- 製品説明
- SV Positioner, for component adaptor (Comfort), WH: 45x55 mm