Ri4Power – System solutions

Ri4Power バスバーシステム 185mm

Ri4Power バスバーシステム 185mm

ユニットアダプター 185 mm

Ri4Power バスバーシステム 185mm

接触防止 185 mm

Ri4Power バスバーシステム 185mm

接続ブロック 185 mm

Ri4Power バスバーシステム 185mm

バスバーホルダー(185 mm)

銅板バー (40/60/80/100/120 x 10 mm) 用

Ri4Power バスバーシステム 185mm

システム固定パーツ VX、TS 用

エンクロージャー内へ、中心間隔 185 mm...

Ri4Power バスバーシステム 185mm

システム固定パーツ TS、VX SE用

TS/SE エンクロージャー内へ、中心間隔 185...

Ri4Power バスバーシステム 185mm

E-Cu(電気銅)製バスバー

長さ:バスバー1本あたり2400 mm

Ri4Power バスバーシステム 185mm

バーコネクター

バスバー(40 x 10 ~ 120 x 10 mm)の穴あけなしの連結に使用します。

Ri4Power バスバーシステム 185mm

接続アダプター

丸型ケーブルの接続に使用します。中心間隔 185 mm のバスバーシステム用。

Ri4Power バスバーシステム 185mm

アダプター RiLine コンパクトコンポーネント用

185 mm バスバーシステムに RiLine...