- 製品番号:
- SV 9676.832
- 製品説明
- 接続ブラケットのような接続コンポーネントの機械的連結に使用します。厚さ 10 mm のバスバーに適しています。
- 材質
- ステンレス
- 取り付けについてのご注意
- ねじの長さは、バスバー幅 B に合うように選ぶ必要があります。すなわち、長さ = B + 取り付け寸法。ねじは同梱品に含まれていません。
- 固定サイズ
- 40 mm
- Number of busbars
- 2
- 1パック
- 8 個
- 純質量
- 0.248 kg
- 総質量
- 0.256 kg
- 関税率番号
- 73269098
- EAN
- 4028177625907
- ETIM 9
- EC001900
- ECLASS 8.0
- 27400613
- 製品説明
- SV Claw, with threaded insert M10, (Flat-PLS)
- 資料
- マニュアル