- 製品番号:
- SV 9666.841
- 製品説明
- エンクロージャー内に、ISV 拡張モジュールを取り付けるために使用します。
- 材質
- 取り付けキット:鋼板製、亜鉛めっき
サポートレール:鋼板製、亜鉛めっき
接触感電防止:鋼板、塗装処理 - 同梱品
- 取り付けキット
マウントレール
接触防止保護
取り付け部品を含む - サイズ
- 幅ユニット(WU) = 250 mm/U: 2
高さユニット (U) = 150 mm/U: 7 - 適用品番
- 1260.000
- 適用
- 幅: 600 mm
高さ: 1,200 mm
奥行: 300 mm - 1パック
- 1 個
- 純質量
- 6 kg
- 総質量
- 6.7 kg
- 関税率番号
- 83024900
- EAN
- 4028177803756
- ETIM 9
- EC002270
- ECLASS 8.0
- 27400613
- 製品説明
- SV Installation kit (ISV), 2 WU (500 mm), 7 U (1050 mm), for AE (WHD: 600x1200x300 mm)
- 資料
- マニュアル