- 製品番号:
- SV 9666.680
- 製品説明
- 接触防止カバーを前方に出すために使用します。NH ヒューズスイッチディスコネクター サイズ 00 (極数 3、バスバー中心間隔 60 mm) へのあらゆる接続を可能にします。
- 材質
- ポリスチレン
- 塗装色
- RAL 7035
- 同梱品
- 取り付け部品を含む
- 注記:
- カバーとアップフレームの付いたNH ヒューズスイッチディスコネクター サイズ 00は、他の機器と組み合わせて使用することはできません。
- 寸法:
- 幅: 250 mm
高さ: 300 mm - サイズ
- 幅ユニット(WU) = 250 mm/U: 1
高さユニット (U) = 150 mm/U: 2 - 1パック
- 1 個
- 純質量
- 0.3 kg
- 総質量
- 0.345 kg
- 関税率番号
- 39269097
- EAN
- 4028177676565
- ETIM 9
- EC002270
- ECLASS 8.0
- 27400613
- 製品説明
- SV Depth extension frame (ISV), 1 WU (250 mm), 2 U (300 mm)
- 資料
- マニュアル