サーキットブレーカー モジュール

品番: SV 9666430

250 Aあるいは630 Aまでの市販サーキットブレーカーの取り付けに使用します。

品番:
SV 9666430
製品説明
ABB社、イートン社、シュナイダーエレクトリック社やシーメンス社製の市販サーキットブレーカーの取り付けに適しています。カバーは鉛封印可能。
材質
カバー:ポリスチレン
サポートレール:鋼板製、亜鉛めっき
塗装色
RAL 7035
同梱品
取り付け部品を含む
寸法:
幅: 250 mm
高さ: 300 mm
サイズ
幅ユニット(WU) = 250 mm/U: 1
高さユニット (U) = 150 mm/U: 2
適用メーカー (タイプ)
ABB (T1, T2, T3)
Eaton (NZM1, NZM2, BZM B1, BZM B2)
Schneider Electric (NSX100, NSX160, NSX250)
Siemens (3RV13 53, VL160(X), VL250, VT1, VT2)
1パック
1 個
純質量
1.2 kg
総質量
1.297 kg
関税率番号
85365019
EAN
4028177676381
ETIM 9
EC001893
ECLASS 8.0
27400608
製品説明
SV Air circuit-breaker module (ISV), 1 WU (250 mm), 2 U (300 mm)
適合宣言書
CE適合宣言書
UKCA適合宣言書
資料
マニュアル
データシート
一般技術情報