- 製品番号:
- SK 3300.080
- 製品説明
- SK 3307.7XX ~ 3310.7XX 型温度管理モジュール装着用鋼板製プロファイルドア。
- 材質
- 鋼板製
- 塗装色
- RAL 7035
- 同梱品
- プロファイルドア、冷却モジュール未装備
TS 8 ヒンジを含む。ドア開角度約 110°
- 注記:
- 下記は情報は、幅 1200 mm のTS 8 エンクロージャーに関するものです
- ユニット位置「右」の場合のパック内容は、エンクロージャーの右側に取り付ける、ストッパー付きプロファイル ドア 1枚と、左側に取り付ける専用のロック付きドア 1枚です。
- クーラーのポジションが「左」の場合、エンクロージャーの左側にストッパー式のプロフィールドアを取り付けるユニットとなります。右側のロック付きドアは、既存のものをご使用頂けます。
- 品番について
- ドアヒンジ位置 左側
- 適用
- ユニットポジション、左
- 適用
- エンクロージャータイプ: TS 8: = 1,200 mm: = 1,800 mm
- 1パック
- 1 個
- 純質量
- 21.5 kg
- 総質量
- 25 kg
- EAN
- 4028177560123
- ECLASS 8.0
- 27180702
- 製品説明
-
SK modular climate control concept, Section doors, for TS8 WH: 1200 x 1800 mm, Unit positioned on the left