ウォール型クーリングユニット ベーシックコントローラ式
製品番号: SK 3303.104
冷却能力 500 W ~ 4.000 W までのウォール型クーリングユニット。標準的にベーシックコントローラー、RiNano コーティングの凝縮器および電気式凝縮水気化器が内蔵されています。
- 製品番号:
- SK 3303.104
- 同梱品
- 配線済み
穴加工用テンプレート
固定部品 - 仕様
- ウォール型
- 保護等級、EN 60 529 に準拠
- 外部循環 IP34
- 内部循環 IP 54
- 冷媒/冷却剤
- 冷媒: R134a
量: 0 kg - 温度制御
- ベーシックコントローラー (工場出荷時の設定 +35 °C)
- 動作温度範囲
- 20 °C...55 °C
- 設定範囲
- 30 °C...55 °C
- 1パック
- 1 個
- 純質量
- 17 kg
- 総質量
- 17.7 kg
- EAN
- 4028177384248
- ECLASS 8.0
- 27180704
- 資料
- セキュリティアラート