ウォール型クーリングユニット トップサーム Blue e 0.3 ~ 4 kW

製品番号: SK 3305.600

エネルギー効率に優れている Blue e ウォール型クーリングユニット。300 W から 4000 W までの冷却能力を有し、1000 W 以上のタイプには電気式凝縮水蒸発器が内蔵されています。「横型」および「薄型」の特殊形体もご用意できます。

製品番号:
SK 3305.600
仕様
ウォール型
メリット
Blue e IoT アダプター経由で、IoT インターフェースとネットワーク化が可能。冷却能力 500 W 以上の e-コンフォートコントローラー付きクーリングユニット用
材質
ステンレス、1.4301 (AISI 304)
塗装色
RAL 9007
同梱品
疎水性 RiNano コーティング付きコンデンサー
配線済み(差し込み式ターミナルストリップ)
穴加工用テンプレート
固定部品
凝縮水自動気化装置が装備されています
総冷却能力、DIN EN 14511準拠
冷却能力 L35 L35 / 50 Hz: 1.6 kW
冷却能力 L35 L35 / 60 Hz: 1.73 kW
冷却能力 L35 L50 / 50 Hz: 1.18 kW
冷却能力 L35 L50 / 60 Hz: 1.26 kW
定格電圧
230 V、単相、50 Hz/60 Hz
定格電流 最大
50 Hz の場合: 6.1 A
60 Hz の場合: 6.5 A
起動電流(最大)
50 Hz の場合: 12 A
60 Hz の場合: 14 A
風量 (無障害フロー)
外部循環経路: 805 m³/h
内部循環経路: 585 m³/h
エネルギー効率比 (EER) 50/60 Hz L35 L35
成績係数 L35 L35 (EER) 50 Hz: 1.83
成績係数 L35 L35 (EER) 60 Hz: 1.79
仕様
ウォール型
寸法:
幅: 400 mm
高さ: 950 mm
奥行: 260 mm
保護等級、EN 60 529 に準拠
外部循環 IP34
内部循環 IP 54
Protection category NEMA
UL Type 12
冷媒/冷却剤
冷媒: R-513A
量: 0.61 kg
地球温暖化係数 (GWP): 631
CO₂ 同等 (CO₂e): 0.38 t
温度制御
e-コンフォートコントローラー(工場出荷時設定 +35 °C)
動作温度範囲
10 °C...55 °C
保管温度範囲
-40 °C...70 °C
設定範囲
20 °C...55 °C
定格出力 Pel
定格消費電力 L35 L35/50 Hz: 0.87 kW
定格消費電力 L35 L35/60 Hz: 0.96 kW
定格消費電力 L35 L50/50 Hz: 0.91 kW
定格消費電力 L35 L50/60 Hz: 1 kW
許容最大圧力 (p 最大)
28 バール
適用ヒューズ
遮断器/溶断型ヒューズ: 16 A
品番について
納期についてはお問合せ下さい
1パック
1 個
純質量
35.15 kg
総質量
39 kg
関税率番号
84158200
EAN
4028177379756
ETIM 9
EC000855
ETIM 8
EC000855
ECLASS 8.0
27180704
製品説明
SK cooling unit Blue e, wall-mounted, 1.6 kW, 230 V, 1~, 50/60 Hz, Stainless steel, WHD: 400 x 950 x 260 mm
取得認証
UL + C-UL (listed)
UL + C-UL - FTTA
証明書
EAC
適合宣言書
CE適合宣言書
UKCA適合宣言書
資料
セキュリティアラート
マニュアル – R-513A
マニュアル – R134a
データシート
技術システムマニュアル
詳細技術情報
Safety data sheet refrigerant – R-513A