Blue e+ フィルタールーバー

製品番号: SK 3243.308

対流によって換気する場合は、エンクロージャーの上部と下部にフィルタールーバーを取り付けることができます。

製品番号:
SK 3243.308
仕様
ウォール型
メリット
ルーバーグリルの新しい開閉機構によりフィルター交換がより容易になりました
最適化されたスナップインフックにより、エンクロージャーへの取り付けがより迅速に
工具不要の組み立て
材質
プラスチック
塗装色
RAL 9005
同梱品
フィルタールーバー
プリーツフィルター
取り付け用カットアウト
カットアウト 幅: 292 mm
カットアウト高さ: 292 mm
適用品番
SK 3243.7xx/3243.9xx/3244.7xx/3244.9xx/3245.9xx
寸法:
幅: 323 mm
高さ: 323 mm
奥行: 44.7 mm
保護等級、NEMA
Type 12、フリースフィルター / プリーツフィルターの使用で
Type 3, 3R, 4, 4X、フリースフィルター / プリーツフィルターと防水フードの使用で
保護等級 IP (IEC 60 529 準拠)
IP 54、フリースフィルター / プリーツフィルターの使用で
IP 55、プリーツフィルターと吸収マットの使用で
IP56、フリースフィルター / プリーツフィルターと防水フードの使用で
1パック
1 個
純質量
0.94 kg
総質量
0.95 kg
関税率番号
39269097
EAN
4028177998322
ETIM 9
EC002513
ETIM 8
EC002513
ECLASS 8.0
27180706
製品説明
SK Blue e+ フィルタールーバー、フィルターファンユニット 3243.7xx/3243.9xx/3244.7xx/3244.9xx/3245.9xx 用、幅x高さ 323 × 323 mm、RAL 9005
取得認証
UL + C-UL - FTTA
UR + C-UR (recognized)
データシート
技術システムマニュアル