トップサームフィルターファン EMC

製品番号: SK 3239.600

面に工具なしで取り付けられる、完全なEMCシールド付きファンユニット。換気性能:20 - 900m³/h。保護等級は基準に従ってIP 54。

製品番号:
SK 3239.600
仕様
ウォール型
EMC
製品説明
EMC フィルターファンは、高いシールド効果と減衰効果を提供し、EN 61587-3 に準拠した要件レベル 2 を満たします。
Product modification
The cover for the connection clamp has not been part of the TopTherm fan-and-filter units since May 2024. In testing, it proved not to be necessary to meet the standard, and affects neither function nor operational reliability.
塗装色
RAL 7035
同梱品
組み立て済みユニット一式、フリースフィルターマットを含む
ファン
軸流、くま取りモーター
風量 (無障害フロー)
50 Hz の場合: 100 m³/h
60 Hz の場合: 115 m³/h
フリースフィルターマット付きフィルタールーバーを使用した場合の風量 (数量 x 品番)
1 x 3239060: 74/87 m³/h
2 x 3239060: 84/98 m³/h
定格電圧
230 V、単相、50 Hz/60 Hz
定格電流 最大
50 Hz の場合: 0.12 A
60 Hz の場合: 0.09 A
定格出力 Pel
50 Hz の場合: 15 W
60 Hz の場合: 14 W
寸法:
幅: 204 mm
高さ: 204 mm
取り付け可能寸法
実装可能奥行き: 24 mm
取り付け可能奥行: 90 mm
取り付け用カットアウト
カットアウト 幅: 177 mm
カットアウト高さ: 177 mm
注記:
エネルギー効率の改善や機器の寿命を延ばすために、サーモスタットまたは温度表示&サーモスタットの使用をお勧めします。
保護等級 IP (IEC 60 529 準拠)
IP 54、フリースフィルターの使用で
IP56、フリースフィルターと防水フードの使用で
保護等級、NEMA
Type 12、フリースフィルターの使用で
Type 3
Type 3R
Type 4
Type 4X、フリースフィルターと防水フードの使用で
適用ヒューズ
遮断器/溶断型ヒューズ: 2 A
ファンの寿命 (L10、40°C)
50 Hz の場合: 68,200 h
60 Hz の場合: 68,200 h
動作温度範囲
-15 °C...55 °C
保管温度範囲
-30 °C...70 °C
騒音レベル
50 Hz の場合: 46 dB(A)
60 Hz の場合: 49 dB(A)
1パック
1 個
純質量
1.1 kg
総質量
1.237 kg
関税率番号
84145915
EAN
4028177652446
ETIM 9
EC000320
ETIM 8
EC000320
ECLASS 8.0
27180716
製品説明
SK トップサーム フィルターファンユニット、100/115 m³/h、230 V、単相、50/60 Hz、幅x高さx奥行:204x204x24 mm、EMC 仕様
取得認証
CSA
UL + C-UL - FTTA
UR + C-UR (recognized)
適合宣言書
CE適合宣言書
UKCA適合宣言書
資料
マニュアル
データシート
詳細技術情報
Shielding/attenuation diagram