温度管理用アクセサリー

取付け用アクセサリー

保護等級の達成、操作性の改善、そして温度管理製品の設置の簡素化を実現するためのアクセサリーです。

取付け用アクセサリー

アダプターフレーム Blue e+ S クーリングユニット用

アダプタフレームは、奥行きわずか 300 mm の AX エンクロージャーに、Blue e+ S クーリングユニットを簡単かつ確実に取り付けることを可能にします。高精度の設計により、限られたスペースでも信頼性の高い統合が保証されます。小型のエンクロージャーソリューションが必要とされるアプリケーションに最適です。

取付け用アクセサリー

カバー 接続ボックス用

クーリングユニットの電線接続部を保護するカバー。IT アプリケーションおよび コンテナ型アプリケーションには、このカバーを必ずご使用ください。

取付け用アクセサリー

ブランクフレーム 薄型クーリングユニット用

薄型クーリングユニットはエンクロージャードアやサイドパネルに埋め込みあるいは表面取り付けが可能です。ブランクフレームはクーリングユニットを表面取り付けした場合に統一感のある外観にします。

取付け用アクセサリー

クイックマウントフレーム ルーフ型クーリングユニット用

クイックマウントフレームの下部はパッキンとともにエンクロージャーにねじ留めされます。そのため、クイックリリースファスナーを使用して、クイックマウントフレームの上部にクーリングユニットを取り付けたり、取り付けられていたクーリングユニットを取り外したりすることが可能です。

取付け用アクセサリー

ガイドフレーム ラック型ファン バリオ用ガイドフレーム

ラックマウント型ファン バリオ用ガイドフレーム:サブラックに直接組み入れる、または、2つのマウンティングブラケットを介して 19インチ機器取り付け面に直接取り付けます。

取付け用アクセサリー

鋼板ドア IT ウォール型クーリングユニット Blue e+ 用

ウォール型クーリングユニットの取り付けに使用します。ドアのカットアウトは、ウォール型クーリングユニットの位置がドアの中央にくるように配置されています。

取付け用アクセサリー

トップパネル IT ルーフ型クーリングユニット Blue e+ 用

ルーフ型クーリングユニットの取り付けに使用します。トップパネルのカットアウトは、ルーフ型クーリングユニットの位置がエンクロージャーの中央にくるように配置されています。

取付け用アクセサリー

安全クリップ Blue e+ フィルターファンユニット / フィルタールーバー用

特殊な状況でプラスチックルーバーが意図せず開くのを防ぐために、安全クリップを機能ロゴ (ロゴ付きノブ) の下に、工具を使わずに取り付けることができます。試験が行われるときや、運送の際に利用することができます。