- 製品番号:
- SK 3238.020
- 製品説明
- 保護等級を上げるために、現在のフィルターファン/フィルタールーバー取り付け用カットアウトを閉じなければならない場合、フィルターマットの替わりにブラインドカバーをフィルターファン/フィルタールーバーに取り付ければ、機械的な板金作業や溶接作業を行う必要がありません。
- 材質
- PE クローズドセル
- 塗装色
- アントラシート
- 注記:
- EMC フィルターファンユニットでの使用には適していません。
- 適用品番
- 3238....
- 寸法:
- 幅: 114 mm
高さ: 114 mm
奥行: 8 mm
- 保護等級 IP (IEC 60 529 準拠)
- IP 54
- 1パック
- 2 個
- 純質量
- 0.008 kg
- 総質量
- 0.01 kg
- 関税率番号
- 39211900
- EAN
- 4028177651630
- ETIM 9
- EC002617
- ETIM 8
- EC002617
- ECLASS 8.0
- 27189260
- 製品説明
-
SK blanking cover, for filter fans and outlet filters, for SK 3238…,, plastic, Colour: Anthracite