Blue e+ フィルターファンユニット EC テクノロジー

製品番号: SK 3245.918

EC テクノロジーを備えたエネルギー効率の高いバージョンの特徴は、初の IoT 機能だけではありません。Blue e+ フィルターファンユニットは、エネルギー効率、モニタリング、持続可能性、より高い風量 (175 ~ 1,160 m³/h) なども含む、多くの利点への扉も開きます。

製品番号:
SK 3245.918
仕様
ウォール型
EC
メリット
プリーツフィルターを使用 (出荷時状態) しているため、最大限の風量を実現
ルーバーグリルの新しい開閉機構によりフィルター交換がより容易になりました
最適化されたスナップインフックにより、エンクロージャーへの取り付けがより迅速に
斜流ファン技術は、圧力安定性を向上させ、エンクロージャー内の均一かつ安定した換気を実現します
工具不要の組み立て
材質
プラスチック
塗装色
RAL 9005
同梱品
組み立て済みユニット一式、プリーツフィルターを含む
ファン
斜流、ECモーター
風量 (無障害フロー)、フリースフィルター付き
50 Hz の場合: 931 m³/h
風量 (無障害フロー)、プリーツフィルター付き
50 Hz の場合: 1,161 m³/h
60 Hz の場合: 1,161 m³/h
風量、付属するフィルタールーバー併用時 (フリースフィルターを使用)
50 Hz の場合: 728 m³/h
定格電圧
100 V~130 V、単相、50 Hz/60 Hz
定格出力 Pel
50 Hz の場合: 174.6 W
定格電流 最大
50 Hz の場合: 2.52 A
寸法:
幅: 323 mm
高さ: 323 mm
奥行: 156 mm
取り付け可能奥行
136 mm
取り付け用カットアウト
カットアウト 幅: 292 mm
カットアウト高さ: 292 mm
保護等級 IP (IEC 60 529 準拠)
IP51、フリースフィルター / プリーツフィルターの使用で
IP52、プリーツフィルターと吸収マットの使用で
IP56、フリースフィルター / プリーツフィルターと防水フードの使用で
保護等級、NEMA
タイプ 1
Type 12、フリースフィルター / プリーツフィルターの使用で
Type 3
Type 3R with chopped-fibre filter/pleated filter and hose-proof hood
適用ヒューズ
遮断器/溶断型ヒューズ: 6 A
動作温度範囲
-25 °C...55 °C
保管温度範囲
-25 °C...70 °C
騒音レベル
50 Hz の場合: 72 dB(A)
インターフェース
0 ~ 10 V/PWM 入力
回転速度出力
1パック
1 個
純質量
3.2 kg
関税率番号
84145915
EAN
4028177997783
ETIM 9
EC000320
ETIM 8
EC000320
ECLASS 8.0
27180716
製品説明
SK Blue e+ フィルターファンユニット、EC テクノロジー採用、1161 m³/h、100 V ~ 130 V、単相、50 Hz/60 Hz、幅x高さx奥行 323x323x156.5 mm、RAL 9005
取得認証
CSA
UL + C-UL - FTTA
UR + C-UR (recognized)
適合宣言書
CE適合宣言書
資料
マニュアル
データシート
技術システムマニュアル