IT モニタリング

IT モニタリングアクセサリー

御社の IT システムの最適化をさらに推進するための様々なアクセサリー製品を取り揃えています。

IT モニタリングアクセサリー

CMC III プログラミングケーブル

プロセッシングユニット (PU) または PU...

IT モニタリングアクセサリー

CMC III CAN バス接続ケーブル

CANバスユニットを情報および電力伝送機能に接続します。

IT モニタリングアクセサリー

LED ライトストリップ CMC III用

ネットワークラック /...

IT モニタリングアクセサリー

CMC III 取り付けユニット

CMC IIIコンポーネントの収納用。

IT モニタリングアクセサリー

モニター/キーボードユニット 17インチTFTディスプレイおよびVGA/DVIコネクター装備

17インチ TFTディスプレイ付き 1U サイズ...

IT モニタリングアクセサリー

CMC III ケーブルクランプブラケット

CMC III...

IT モニタリングアクセサリー

CMC III センサー

エンクロージャーまたはスペースの中の様々なパラメーターのモニタ}...

IT モニタリングアクセサリー

CMC III I/O ユニット

8箇所のデジタルインプット監視および4個のリレー制御が可能です。

IT モニタリングアクセサリー

CMC III パワーユニット

ファンなどの電力消費機器の電流/エネルギーの測定とスイッチのオ}...

IT モニタリングアクセサリー

CMC III CANバスセンサー

CMC-TC センサーの接続に使用します。

IT モニタリングアクセサリー

ドアコントロールモジュール

換気フラップが組み込まれている ADO (自動ドア開放装置) 仕様 VX IT...

IT モニタリングアクセサリー

CMC III アクセスコントロール

ラックへのアクセスを制御および監視する CMC III ユニット。

IT モニタリングアクセサリー

ファン用サプレッサエレメント CMC III用

CMC III...

IT モニタリングアクセサリー

電源ユニット用コネクターケーブル

様々な国の仕様のネットワーク部品用の接続ケーブルと延長ケーブル。

IT モニタリングアクセサリー

PSM / PDU 用接続ケーブル

各種のプラグやソケット (シュコー/C19/C20)...

IT モニタリングアクセサリー

接続ケーブル 電源ユニット用

片側に冷間機器プラグが付いています。長さ:1.5 m。