プレーントッププレート TP 用

製品番号: CM 6730.110

TP ベースユニットのカバーとして。

製品番号:
CM 6730.110
製品説明
CM の床面開口部や、トップコンソールのベースユニットを単体で使用する場合のトップの開口部分を完全に覆うことができます。
材質
鋼板製
表面
テクスチャーペイント
塗装色
RAL 7035
同梱品
取り付け部品を含む
寸法:
高さ: 24.5 mm
適用
エンクロージャータイプ: TP ベースユニット
幅: = 800 mm
奥行: = 500 mm
保護等級 IP (IEC 60 529 準拠)
IP 55
保護等級、NEMA
NEMA 12
1パック
1 個
純質量
6.584 kg
総質量
6.931 kg
関税率番号
94039910
EAN
4028177554405
ETIM 9
EC002620
ECLASS 8.0
27189261
製品説明
TP エンドプレート、TP 用、適用幅x奥行:800x500 mm
取得認証
UL + C-UL (listed)
適合宣言書
CE適合宣言書
UKCA適合宣言書
資料
マニュアル