- 製品番号:
- DK 7507.740
- 製品説明
- ハウジングボトムに、ねじ締めします。スパナ幅 17mm、固定ねじ(トルクスねじ) 30mm。
- 用途
- デスクトップケース
- 独立型ハウジング
- 機能方法
- ハウジングボトムへのねじ締めに使用します
- 材質
- スタンド:プラスチック
- 塗装色
- スタンド:RAL 9005
- Levelling low
- 30 mm
- Adjustment tool
- 六角レンチ、サイズ(二面幅寸法) 17
- 部品ごとの最大耐荷重(静荷重)
- 5,500 N
- 寸法:
- ねじ: M10
ねじ長さ: 20 mm - レベル調整範囲
- 10 ‐ 20 mm
- 1パック
- 4 個
- 質量/パック
- 0.132 kg
- 関税率番号
- 73181900
- EAN
- 4028177552678
- ETIM 7.0
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189261
- 製品説明
- DK Levelling feet, For screw-fastening onto the enclosure base, M10x20 mm, For Flatbox,
- 資料
- Info sheet