ベース レベル調整脚 レベル調整脚は、起伏のある床面の高さの違いを補正するために使用します。素材や型式の異なるあらゆるエンクロージャーシステムに使用できます。 レベル調整脚 レベル調整脚 VX、VX IT、TS、TS IT、VX SE、PC、IW、Blue e+ チラー用 床からの高さを調節します。固定ねじ... 詳細を読む レベル調整脚 レベル調整脚 フラットボックス用、M10 x 20 mm レベル調整脚、フラットボックス用 詳細を読む レベル調整脚 レベル調整脚 ステンレス製 VX、TS、VX SE 用 エンクロージャーに直接取り付けます。床からの高さを ±15 mm... 詳細を読む レベル調整脚 ベースアダプター ツインキャスターおよびレベル調整脚用 ツインキャスター 7495.000 およびレベル調整脚を VX、AX... 詳細を読む