- 製品番号:
- SZ 2482.600
- 仕様
- バネ式端子 最大 2 x 2.5 mm²、背面接続
- 製品説明
- EN 60 204-1 規格は、機械に付属するエンクロージャーの内外に設置されるコンセントに、定格 (公称) 電流 ≤ 20 A を供給する回路に、定格漏洩電流が ≤ 30 mA の配線用遮断器を組み入れることを義務付けています。市販の RCBO サーキットブレーカー (2極) を取り付けることができます。
- メリット
- 漏電や過負荷に対する保護
- EN 60 204 による規格適合の保護対策
- エンクロージャーを開けなくても、配線用遮断器のリセットは可能です
- ばね仕掛けが、ロックされていないカバーを30°持ち上げます。それによって、カバーの閉じ忘れを防ぐことができます。
- 用途
- 制御装置のプログラミングインターフェースとして
- ネットワークのメンテナンスアクセスとして
- 追加装備の仮接続用に。
- 既存のネットワーク インフラへの速やかな接続を実現するために。
- 内蔵されているコンポーネントのプログラミングやメンテナンス用に。
- 機能方法
- 閉じる時はラッチでしっかりと閉まります。必要のであれば、ロックを掛けることもできます。
- 材質
- 取り付けフレーム:プラスチック (PBT)、黒
プラスチックフラップ:ポリカーボネート(半透明)
- 同梱品
- インターフェースフラップ一式に含まれるものは、プラスチックフレーム、コンセント (VDE)、RJ 45 (ソケット / ソケット、Cat 5e) および配線用遮断器用カットアウト
USB A (ソケット / ソケット) 用のエンボス加工有り
ダブルビット 3 mm (差し込み式ノブ付き)
- 取り付け用カットアウト
- カットアウト 幅: 117 mm
カットアウト高さ: 91 mm
- 注記:
- インターフェースフラップを使用する際は、必ず配線用遮断器を取り付けてください
- 寸法:
- 幅: 131 mm
高さ: 127 mm
- 定格電圧
- 250 V、単相、50 Hz/60 Hz
- 定格電流 230 V、50 Hz
- 10 ‐ 16 A
- 保護等級 IP (IEC 60 529 準拠)
- IP 65
- 1パック
- 1 個
- 質量/パック
- 0.58 kg
- 関税率番号
- 85366990
- EAN
- 4028177803732
- ETIM 8
- EC002625
- ETIM 7.0
- EC002625
- ECLASS 8.0
- 27189234
- 製品説明
-
SZ Interface flap, complete, mounting frame and interface inserts, with plastic flap, semi-transparent, RJ45, sockel modules Germany, knock-out for RDC protective switch