シグナルピラー シグナルピラー、モジュール式 IP 65 リタールは、機械および自動化されたプロセスの障害や運転状態を遅延なく検出するため、あらゆる用途にフレキシブルに対応できるシグナルピラーシリーズを提供します。接続エレメント、工学エレメント、音響エレメントおよびパネル型銘板を使用してのモジュール式組み立てが可能です。同じ電圧仕様であれば、最大5個のエレメントを使用可能です。 シグナルピラー、モジュール式 IP 65 光学的エレメント A selection of LED steady light component, LED flashing light component and Flashing light component in different colors can be selected. 詳細を読む シグナルピラー、モジュール式 IP 65 接続エレメント シグナルピラー用、モジュール式 パイプへの取り付け、あるいは、壁面 /... 詳細を読む シグナルピラー、モジュール式 IP 65 音響エレメント シグナルピラー用、モジュール式 警告メッセージまたはエラーメッセージの発報を知らせます。 詳細を読む