- 製品番号:
- DK 7963.410
- 製品説明
- フロント側およびリア側の19インチ取り付け面の間に取り付けます。インチ仕様の重量のある機器をサポートします。
- 材質
- 鋼板製
- 表面
- 亜鉛めっき
- 同梱品
- 取り付け部品を含む
- Distance between mounting levels
- 495 mm
- Load capacity static
- 800 N
- 耐荷領域
- 幅: 85 mm
奥行: 424 mm
- 適用
- エンクロージャータイプ: TE 8000
EL
- 取り付け可能寸法
- Installation depth for components: 482.6 mm
取り付け可能幅、コンポーネント用: 19"
- 1パック
- 2 個
- 質量/パック
- 2.28 kg
- 関税率番号
- 73269098
- EAN
- 4028177443945
- ETIM 7.0
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189261
- 製品説明
-
DK Slide rail, support surface WxD: 85x424 mm, 80 kg, static, distance between levels:: 495 mm, For TE