19インチアクセサリーシステム シャシーガイド シャシーガイドは19インチ機器取り付け面に設置されるコンポーネントのストレージスペースとなり、重量のある実装機器を支えます。高荷重シャシーガイドには最大 800 N の静荷重を掛けることができます。 シャシーガイド シャシーガイド、高さ 2 U、固定式 VX IT 用 19インチ架装面への取り付け用。 詳細を読む シャシーガイド シャシーガイド、高さ 1 U、固定式 VX IT、TS IT、TX CableNet 用 前面および背面のマウンティングレールの間に取付けます。 詳細を読む シャシーガイド シャシーガイド、1 U、奥行き可変式 VX IT、TE、TX CableNet 用 前面および背面のマウンティングレールの間に取付けます。 詳細を読む シャシーガイド 重量機器搭載用シャシーガイド TE 用 L型プロフィールレールまたはインチ単位のマウンティングフレーム、... 詳細を読む シャシーガイド シャシーガイド、1 U、奥行き可変式 VX IT, TE 用 2つのインチ単位の架装面付きのサーバーエンクロージャーとネットワ... 詳細を読む シャシーガイド シャシーガイド TS アダプターレール用、両側固定 前後の482.6 mm(19インチ)アダプタープロフィール間、または482.6... 詳細を読む シャシーガイド 重量機器搭載用シャシーガイド TSネットワークエンクロージャー用実装面2面タイプ 2つの架装面付きのTSネットワークエンクロージャー用、重い組み込み部... 詳細を読む シャシーガイド シャシーガイド TS アダプターレール用、片側固定 片持ち型。482.6 mm (19インチ) マウンティングレールに取り付けます。 詳細を読む シャシーガイド シャシーガイド TE 用 前後の架装面間のTSネットワークエンクロージャー用、重いインチ単位... 詳細を読む