19インチアクセサリーシステム データラック用アクセサリー オープンフレームタイプのデータラックは、19インチ機器取り付け面を2面に増やしたり、奥行きレールやシャシーガイドそして連結金具などを使うことによって、拡張できます。移動用のキャスターを付けることもでき、ラボ用ラックあるいは計測技術の現場での使用に最適です。 データラック用アクセサリー 第二取り付け面 データラック用 482.6... 詳細を読む データラック用アクセサリー 連結金具 データラック用 ラックマウントフレームの連結またはデータラック間のケーブル配線用 詳細を読む データラック用アクセサリー 奥行きレール データラック用 データラック内の2つの482.6... 詳細を読む データラック用アクセサリー シャシーガイド、高さ 2 U、固定式、貫通型 19インチ取り付け面2対用 2つの架装面用、482.6... 詳細を読む データラック用アクセサリー ツインキャスター 移動用、エンクロージャーに直接取り付けます。 詳細を読む データラック用アクセサリー トップパネル、ケーブルルート付き 回路分配器またはケーブルラックとしてデータラックを使用する場合{... 詳細を読む