- 製品番号:
- DK 5501.282
- 製品説明
- インチ仕様の実装面をTSフレーム内に組み入れるための、溶接されている482.6 mm(19インチ)マウントフレームです。工具不要の組み立ても含め、完璧なシステム互換性を実現するために、TS ITに類似のプロファイリング(折り曲げ)です。ルーフフレームおよびベースフレームの間に固定します。固定位置は、奥行き方向に変更可能。個々の高さ単位に関しては、両方向に通し番号がつけられている。前側のマウントフレームは、ケーブルマネジメントやダイナミック ラック コントロール(RFID)を取り付けるため、後方のマウントフレームは、両側の0UスペースへPDU パワーレールを省スペース式に取り付けのための準備がされています。
- 材質
- 鋼板製
- 表面
- 下塗り
- 塗装色
- RAL 9005
- 同梱品
- 取り付け部品を含む
- 高さ単位(ユニット)
- 47 U
- 取り付け位置
- 前
- 耐荷重
- 15,000 N(全面実装、19インチマウントフレーム2本で均一に負荷分散した場合)
- 注記:
- エンクロージャーフレームの外側実装面はその他の実装に使用できます。エアガイドプレートを使って周囲からの隔離も可能です。
- 適用
- エンクロージャータイプ: TS
TS IT
幅: 600 mm
高さ: 2,200 mm
- 1パック
- 1 個
- 質量/パック
- 13 kg
- 関税率番号
- 73269098
- EAN
- 4028177716490
- ETIM 7.0
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189261
- 製品説明
-
DK Mounting frame, 482.6 mm (19"), For WxH: 600x2200 mm, At the front, RAL 9005