- 製品番号:
- VX 8619.020
- 仕様
- 片側トリムパネル付き
- 製品説明
- 482.6 mm (19インチ) ラックマウントコンポーネントの取り付けに使用します。
- 材質
- 鋼板製
- 表面
- フレーム:亜鉛メッキ
トリムパネル、塗装済み - 塗装色
- トリムパネル:RAL 7035
- 同梱品
- ロックシステム、130° ヒンジを含む
取り付けキットへ固定するための材料 - 取り付けについてのご注意
- 実装状況によって、システムセクション 23 x 64 mm が必要になります
- 注記:
- 開かれた状態のスイングフレームを固定するには、スイングフレーム固定具が必要です
- その他のカスタマイズに関しては「詳細技術情報」をご覧ください。
- 適用
- 幅: = 800 mm
高さ: ≥ 1,200 mm - 高さ単位(ユニット)
- 22 U
- 1パック
- 1 個
- 純質量
- 12.888 kg
- 総質量
- 13.566 kg
- 関税率番号
- 94039910
- EAN
- 4028177920415
- ETIM 9
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189261
- 製品説明
- VX 大型スウィングフレーム、トリムパネル付き 幅: 800 mm、高さ: 1200 mm, 22 U、取り付け面 サイド (片寄せ)
大型スウィングフレーム 幅 600、800 および 1200 mm の VX エンクロージャー用
製品番号: VX 8619.020
482.6 mm (19インチ) ラックマウントコンポーネントの取り付けに使用します。