- 製品番号:
- SR 2377.860
- 材質
- クロスビーム:鋼板
TS サポートブラケット:亜鉛ダイカスト - 表面
- クロメート処理
- 同梱品
- エンクロージャーに取り付けるための固定部品を含む。
- 適用
- エンクロージャータイプ: TS
SE
幅: = 600 mm - 適用エンクロージャータイプ
- TS
- SE
- 1パック
- 1 個
- 純質量
- 2.1 kg
- 総質量
- 2.26 kg
- 関税率番号
- 83024900
- EAN
- 4028177231177
- ETIM 9
- EC002625
- ETIM 8
- EC002625
- ECLASS 8.0
- 27189234
- 製品説明
- SR 取り付けキット 小型スウィングフレーム用、幅: 600 mm