- 製品番号:
- SR 2345.700
- 製品説明
- 19インチコンポーネントの取り付け用。
- 材質
- 鋼板製
- 表面
- 亜鉛めっき
- 同梱品
- カムロック、ダブルビットロックインサートを含む
取り付けキットへ固定するための材料
- 取り付けについてのご注意
- 実装状況によって、TS システムセクション 23 x 73 mm あるいは TS システムセクション 17 x 73 mm が必要になります
- 注記:
- その他のカスタマイズに関しては「詳細技術情報」をご覧ください。
- 適用
- エンクロージャータイプ: TS
幅: = 600 mm
= 1,200 mm
高さ: ≥ 2,200 mm
- 高さ単位(ユニット)
- 45 U
- 適用エンクロージャータイプ
- TS
- 1パック
- 1 個
- 質量/パック
- 14.66 kg
- 関税率番号
- 94039910
- EAN
- 4028177021785
- ETIM 8
- EC002620
- ETIM 7.0
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189261
- 製品説明
-
SR 大型スウィングフレーム、トリムパネル無し、TS、VX SE 用、適用幅:600/1200 mm、45 U