19インチアクセサリーシステム スウィングフレーム スウィングフレームを使用すれば、手が 19インチ実装機器の背面へ楽に届くようになります。開角度 130° のタイプと、180° のタイプが用意されています。 スウィングフレーム 小型スウィングフレーム 幅 600 mm および 800 mm のTS、VX SE 用 幅600 mmおよび800 mmのTSエンクロージャーの実装用、3 ~ 18... 詳細を読む スウィングフレーム 取り付けキット 小型スウィングフレーム用 詳細を読む スウィングフレーム 大型スウィングフレーム 幅 600、800 および 1200 mm の VX エンクロージャー用 482.6 mm (19インチ) ラックマウントコンポーネントの取り付けに使用します。 詳細を読む スウィングフレーム 取り付けキット VX 大型スウィングフレーム用 大型スウィングフレームの取り付けに使用します。 詳細を読む スウィングフレーム スイングフレームステイ スウィングフレームを開いた状態に保ちます。 詳細を読む スウィングフレーム ヒンジ 180° VX 大型スウィングフレーム用 最前部に取り付けた場合に、開角度を 130° から 180°... 詳細を読む スウィングフレーム 大型スウィングフレーム、トリムパネル無し 幅 600 mm および 1200 mm のTS、VX SE 用 600 mmと1200 mm幅のエンクロージャー用、22 U - 45 U、ブラインドなし、482.6... 詳細を読む スウィングフレーム 大型スウィングフレーム、トリムパネル付き 幅 800 mm のTS、VX SE 用 幅 800 mm のエンクロージャーへの実装用、22 ~ 45 U、トリムパネル付き、482.6... 詳細を読む スウィングフレーム 取り付けキット 大型スウィングフレーム用、トリムパネル無し 詳細を読む スウィングフレーム 取り付けキット 大型スウィングフレーム用、トリムパネル付き 詳細を読む スウィングフレーム コンパクトスウィングフレーム AE用 電子モジュールの組み込み用、高さ方向全体で482.6 mm(19インチ)、6 U - 14 U。 詳細を読む スウィングフレーム シャシーガイド スウィングフレーム用 スウィングフレームに、重量のある 482.6 mm (19インチ)... 詳細を読む