- 製品番号:
- DK 7050.035
- 製品説明
- 482.6 mm(19インチ)実装面内でのLSA キャリアシステムのマウントに使用します。
- 材質
- 鋼板製
- 表面
- 塗装
- 塗装色
- RAL 7035
- 同梱品
- 取り付け部品を含む
- 寸法:
- 奥行: 98.5 mm
- 1パック
- 2 個
- 質量/パック
- 1.372 kg
- PCF/PU (cradle-to-gate)
- 5.2 kg CO2 eq (Cat B)
- Note on the PCF class
- Category B: PCF value (cradle-to-gate) approximated based on product weight and self-declared
- 関税率番号
- 83024900
- EAN
- 4028177166233
- ETIM 7.0
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189261
- 製品説明
- DK Accommodation system for LSA installation kit, 2 U