19インチアクセサリーシステム LSA用部品 IDC技術 (圧接端子) のための、LSA-Plus 端子板用のサポートユニット、あるいは LSA 取り付けトレイ用取り付けキット、あるいは LSA マウンティングブラケットが納入可能です。 LSA用部品 3U サポートユニット LSAプラスストリップ用、最大150 DA LSA-Plusバー用、最大150 DA、(10 DAで)最大15個のLSA-Plusバーの収納用、3 x... 詳細を読む LSA用部品 マウントシステム、2 U LSA機器用 LSA組み込みセット用、482.6... 詳細を読む LSA用部品 ロッド付きサポートキット、3 U LSAストリップ用 LSAバー用、15個のLSAプロフィール分離バー2/10の収納用、収納先:2本の丸い棒... 詳細を読む