- 製品番号:
- DK 7470.535
- 製品説明
- 482.6 mm(19インチ)スプライスボックスは、スプライスカセットをマウントするために使われ、あらゆる482.6 mm(19インチ)マウント付きのネットワーク ディストリビューターに取り付けることができ、光ファイバー終端器ないし光ファイバーディストリビューターとして使用することができます。スプライスボックスの後ろの部分は、ケーブル引き込み用に完全に開いていて、ほこりの侵入を防ぐラバーケーブルシールが付いています。ケーブルエントリーやケーブルガイドなど、端末用光ファイバー分岐盤に最適設計のスプライスボックスです。
- メリット
- カセット収納部分は引き出しになっているので、操作性に優れています。
- 可変式のカセット受けは、あらゆる汎用スプライスカセットのねじれの起きない取り付けを可能にします。
- フロントに設けられたセキュリティキーにより、不正なアクセスを防ぎます。
- 材質
- 鋼板製
- 塗装色
- RAL 7035
- 同梱品
- スプライスボックス
ケーブルガイドクリップ
安全ロック
カセットカバー
パッチパネル固定用アクセサリー
- Number of splicing cassettes max
- 4
- 注記:
- パッチパネルとスプライスカセットは納入品に含まれません
- 取り付け可能奥行
- 363 mm
- 高さ単位(ユニット)
- 2 U
- 1パック
- 1 個
- 質量/パック
- 6.752 kg
- 関税率番号
- 94039910
- EAN
- 4028177167902
- ETIM 7.0
- EC001130
- ECLASS 8.0
- 19170113
- 製品説明
-
DK Fibre-optic splicing box