パッチパネル 奥行き調節可能光ファイバースプライスボックスおよび光ファイバーブレークアウトボックス(1 U)用

製品番号: DK 7241.024

光ファイバーケーブルのカップリング装備用のカットアウト

製品番号:
DK 7241.024
製品説明
光ファイバーケーブルのカップリング装備用のカットアウト
用途
奥行き調節可能光ファイバースプライスボックスおよび光ファイバーブレークアウトボックス(1 U)用
材質
鋼板製
塗装色
RAL 7035
取り付けスペースの数
24
光ファイバーカップリング用
E-2000
E-2000-Duplex
SC
LC-Duplex
品番について
E-2000 Duplexの場合、取り付けられるプラグ数は半分だけです。
高さ単位(ユニット)
1 U
1パック
1 個
純質量
0.2 kg
総質量
0.263 kg
PCF per pack (cradle-to-gate)
1 kg CO2 eq (Cat B)
Note on PCF category
Category B: PCF value (cradle-to-gate) based on the product weight, approximately calculated and self-declared
関税率番号
94039910
EAN
4028177435605
ETIM 9
EC001130
ECLASS 8.0
19170113
製品説明
DK Patch panel