- 製品番号:
- QB 7502.304
- 製品説明
- ケーブル集配線用。ケーブルタイを使ってケーブル類を上下の穴に固定できます。また、コンビレールのC型部分にインサートを使ってケーブルクランプを取り付けることも可能です。接触接続を確立する場合には、レールのアルマイト層を必ず遮蔽してください。
- 材質
- アルミニウム
- 表面
- アルマイト処理
- 同梱品
- 取り付け部品を含む
- 寸法:
- 長さ: 400 mm
- 適用
- エンクロージャータイプ: QuickBox
幅: 600 mm
奥行: 500 mm
600 mm - 1パック
- 6 個
- 質量/パック
- 1.056 kg
- 関税率番号
- 76169990
- EAN
- 4028177201514
- ETIM 7.0
- EC002625
- ECLASS 8.0
- 27189234