ケーブルガイド/ケーブルクランプ ケーブルグランド ケーブルグランドは、ポリアミド製、黄銅製あるいはステンレス製で、EMC 仕様の製品も用意されています。IP 68 または IP 69 までの高い保護等級を有するケーブルグランドが用意されています。食品産業またはクリーンルームのためには、ハイジェニック仕様のケーブルグランドが用意されています。 ケーブルグランド ポリアミド製ケーブルグランド 内蔵のクランプブレードは、確実に締め付け、ケーブルに優しい張力ł... 詳細を読む ケーブルグランド 真鍮製ケーブルグランド 内蔵のクランプブレードは、確実に締め付け、ケーブルに優しい張力ł... 詳細を読む ケーブルグランド HD ケーブルグランド より小型に、そしてロックナットは同梱品に含まれています。 詳細を読む ケーブルグランド 取り付け具 HDケーブルグランド用 雌ねじやロックナットに衛生環境デザインのステンレス製ケーブルグ}... 詳細を読む