ケーブルガイド/ケーブルクランプ ケーブル引き込みプレート 標準仕様の3分割グランドプレートの1枚の代わりに使用できます。それによって、マウンティングプレートに合う位置決めが可能になります。 ケーブル引き込みプレート ケーブル引き込み用フレーム(センター) VX、VX SE 用 プロファイルは、グランドプレートに直接差し込みます。そのため、}... 詳細を読む ケーブル引き込みプレート ケーブル引き込み用フレーム、リア VX、VX SE 用 グランドプレートおよびエンクロージャーフレームにはめ込みます。 詳細を読む ケーブル引き込みプレート ケーブル引き込みプレート TS SEおよびPC エンクロージャーへの装着用 ケーブル引き込みブッシュやコネクター付きケーブル引き込み分割形}... 詳細を読む ケーブル引き込みプレート ケーブル引き込みプレート TP トップコンソールシステムへの装着用 ケーブル引き込みブッシュやコネクター付きケーブル引き込み分割形}... 詳細を読む ケーブル引き込みプレート ケーブル引き込みブッシュ ケーブルブッシュ用グランドプレートとセットで使用すれば、エンク}... 詳細を読む ケーブル引き込みプレート 分割ケーブル引き込みブッシュ 8 ~ 36 mm のケーブル径に適合。 詳細を読む