ケーブルガイド/ケーブルクランプ 床の開口部用のケーブルの引き込み リタール エンクロージャーシステムの同梱品に含まれているグランドプレートは、様々なケーブルブッシュ用グランドプレートと置き換えられます。ケーブル引き込みブッシュとコネクター付きケーブル引き込み分割形ブッシュは、配線作業の工数を増やさずに、高い IP 保護等級をもたらします。 床の開口部用のケーブルの引き込み ケーブル引き込み用フレーム(センター) VX、VX SE 用 プロファイルは、グランドプレートに直接差し込みます。そのため、}... 詳細を読む 床の開口部用のケーブルの引き込み ケーブル引き込み用フレーム、リア VX、VX SE 用 グランドプレートおよびエンクロージャーフレームにはめ込みます。 詳細を読む 床の開口部用のケーブルの引き込み ケーブル引き込み用フレーム(センター) TS、TP用 エンクロージャーの既設のグランドプレートに取付けます。 詳細を読む 床の開口部用のケーブルの引き込み ケーブル引き込み用フレーム、リア TS、TP用 床の開口部に直接差し込む。 詳細を読む 床の開口部用のケーブルの引き込み フォームラバーケーブルシール グランドプレート間のケーブル配線の密閉用。ケーブルの断面が等し{... 詳細を読む 床の開口部用のケーブルの引き込み EMC グランドプレート 連続したグランドプレートに結合されている、直径が最大20... 詳細を読む 床の開口部用のケーブルの引き込み プレーントッププレート CX コンソールシステム用 CX... 詳細を読む 床の開口部用のケーブルの引き込み プレーントッププレート TP 用 TP ベースユニットのカバーとして。 詳細を読む 床の開口部用のケーブルの引き込み クランプ グランドプレート用 TS、SE、CM、TPに、グランドプレートを装着する際のスペアや補強に使用し|... 詳細を読む 床の開口部用のケーブルの引き込み DK-TS用グランドプレート Gland plates, for DK-TS for sealing the base opening and for cable entry 詳細を読む