レールシステム レールとブリッジ 個別の内装用および追加の架装面の作成用。 レールとブリッジ TS システムレール 25 x 38 mm 重量のある機器を装備した場合に使用します。取付穴付き。垂直のTSエ... 詳細を読む レールとブリッジ TSマウンティングレール 18 x 38 mm 外側の架装面の垂直のTSエンクロージャープロフィール、水平のTSエンク&... 詳細を読む レールとブリッジ 底部拡張レール TP 用 エンクロージャー奥行き方向への取り付け用、機械的作業なし、既設{... 詳細を読む レールとブリッジ サポートレール VX、TS、VX SE、TP、AX用 ケーブルダクト、ケーブルダクトホルダー、接触防止カバー、ドアへ{... 詳細を読む レールとブリッジ システムレール 23 x 23 mm VX、TS、VX SE用 エンクロージャーの水平および垂直プロファイル (フレーム)... 詳細を読む レールとブリッジ アダプターレール VX アクセサリー用 VX SE を VX25... 詳細を読む レールとブリッジ アダプターレール PSアクセサリー用 次の機器との両立性を作り出すための、垂直のTSエンクロージャープロ... 詳細を読む レールとブリッジ TS マウンティングレール 17 x 17 mm TS 用 バスバースペースの分離用の補助構造の作成用と、軽量および中程度{... 詳細を読む レールとブリッジ TS アッセンブリーブロック 詳細を読む レールとブリッジ コンビレール 19"/ETSI マルチファンクションハウジング マルチファンクションエンクロージャーの内部実装用。 詳細を読む