レールシステム シャシー 個別の内装用および追加の架装面の作成用。 シャシー システムセクション 14 x 39 mm VX、VX SE、PC、IW、AX 用 ケーブルダクト、ケーブルダクトホルダーおよびドアへの実装機器な{... 詳細を読む シャシー システムセクション 23 x 64 mm VX、VX IT、VX SE、AX プラスチック製用 エンクロージャーフレームの内側実装面上の自在かつ独自の内部実装{... 詳細を読む シャシー TS システムセクション 17 x 73 mm ニーズに合わせた枠組みや部分取り付けに使用します。穴に掛け金式{... 詳細を読む シャシー システムセクション 17 x 73 mm、奥行き可変式、マウントフレーム用 TS、TE、TX CableNet用 内装システムを自在にデザインするため、あるいは、取り付け機器をŰ... 詳細を読む シャシー TS システムセクション 23 x 73 mm TSシステムシャシー17 mm x 73... 詳細を読む シャシー TS マウンティングセクション 45 x 88 mm トップなどの内側に架装し、重量のある機器を支えます。エンクロー|... 詳細を読む シャシー PS システムセクション 23 x 73 mm TS、VX SE用 組み合わせホルダーピースPS経由の、水平と垂直のTSエンクロージャープ&... 詳細を読む シャシー PS シフランジ付きステムセクション 23 x 73 mm TS、VX SE用 水平および垂直のTSエンクロージャープロフィールへの、直接の取り付... 詳細を読む