内装用アクセサリー レールシステム 様々なレールシステムを使用することにより、フレーム内のあらゆる位置が利用可能となります。機器取り付け面の追加、様々な機能を持つマウントレールや C 形レール - 組み合わせは無限です。 レールシステム 内装用のボックスの準備 レール取り付け用の、ボックスの回りの取り付けレールを準備する。 詳細を読む レールシステム シャシー 個別の内装用および追加の架装面の作成用。 詳細を読む レールシステム レールとブリッジ 個別の内装用および追加の架装面の作成用。 詳細を読む レールシステム Cレール ケーブルブラケットを使ったケーブル配線。 詳細を読む レールシステム OCP rail 21" for OCP ORV3 rack Snap-type OCP rails for installing 21" components in the Rittal OCP ORV3 rack. 詳細を読む レールシステム OCP power rail, 21" for OCP ORV3 rack Snap-type rail for installing a Power Supply Unit (PSU) in the Rittal OCP ORV3 rack. 詳細を読む レールシステム OCP adaptor 21" to 19" for OCP ORV3 rack Adaptor rail for accommodating 19" components in the Rittal OCP ORV3 rack. 詳細を読む レールシステム マウントレール トランスまたは絶縁ブロックなどの、重い組み込み機器の組み込み用。 詳細を読む レールシステム EN 60 715に準拠したサポートレールとアクセサリー コンポーネントの直接のはめ込み用。 詳細を読む レールシステム マウンティングシートバーとマウンティングブラケット すべてのエンクロージャー、および25... 詳細を読む