- 製品番号:
- VX 4590.700
- 製品説明
- エンクロージャーを連結したとき、連結中間部に生じるマウンティングプレート間の隙間を埋めます。但し、マウンティングプレートを最後部フレーム内に設置する場合は使用できません。
- 材質
- 鋼板、2.0 mm
- 表面
- 亜鉛めっき
- 同梱品
- 取り付け部品を含む
- 適用
- エンクロージャータイプ: VX
TS
高さ: = 1,800 mm
- 1パック
- 1 個
- 純質量
- 3.816 kg
- 総質量
- 4.1 kg
- PCF per pack (cradle-to-gate)
- 15.3 kg CO2 eq (Cat B)
- Note on PCF category
- Category B: PCF value (cradle-to-gate) based on the product weight, approximately calculated and self-declared
- 関税率番号
- 73269098
- EAN
- 4028177103634
- ETIM 9
- EC000213
- ETIM 8
- EC000213
- ECLASS 8.0
- 27409216
- 製品説明
-
VX マウンティングプレート隙間板、VX、TS 用、高さ 1800 mm