内装用アクセサリー マウンティングプレート 同梱品にマウンティングプレートが含まれていないハウジングやエンクロージャーに使用できるマウンティングプレートです。リタール エンクロージャーシステム用の小型マウンティングプレートや部分実装プレートは、幅方向、高さ方向や奥行き方向にも機器取り付け面の増設を可能にします。 マウンティングプレート マウンティングプレート KX ターミナルボックス、KX バスボックス、HD ターミナルボックス、Ex ボックス用 ボックスの外でも取り付け作業可能。取り付けねじはボックスの付属Ø... 詳細を読む マウンティングプレート マウンティングプレート KL用 ボックスの外でも機器の取り付け作業を可能にするマウンティングプ}... 詳細を読む マウンティングプレート マウンティングプレート TS 用 幅が400mmであるTSエンクロージャーの、マウンティングプレートを使わなӓ... 詳細を読む マウンティングプレート マウンティングプレート隙間板 VX、TS 用 エンクロージャーを連結した時、連結中間部に生じる隙間を埋めますz... 詳細を読む マウンティングプレート 小型マウンティングプレート TS、VX SE用 汎用の内装と追加の架装面用。 詳細を読む マウンティングプレート 小型マウンティングプレート、フック式 TP、TS、VX SE 用 内装用の、コンソールの上部と中央部のシステムレールへの組み込みī... 詳細を読む マウンティングプレート マウンティングプレートのスタビライザーのアクセサリー 動的負荷の受け入れ用と、大量に装着されているマウンティングプレ}... 詳細を読む マウンティングプレート 取り扱いの改良のためのアクセサリー 例:スライドブロック、ヒンジ、奥行きの調整など。 詳細を読む マウンティングプレート マウンティングプレート CS新ベーシックエンクロージャー用 架装面の構築用。25mmピッチで奥行きを調整できます。 詳細を読む