ドア / ロック ヒンジ 工業環境や IT 環境における、独立エンクロージャー、連結型エンクロージャーそしてウォール型ボックスをユースケースに応じて、ドア開角度を最適に調節することを可能にします。 ヒンジ ヒンジ 180° AX、AX IT 用 ドア開角度を 180°まで広げるために使用します。 詳細を読む ヒンジ ヒンジ 130° 詳細を読む ヒンジ ヒンジ 180° ドア開角度を 180° まで広げるために使用します。TS、TS IT、VX SE、AE用。 詳細を読む ヒンジ ヒンジピンリムーバー ヒンジピンを確実・簡単に外すための道具。 詳細を読む ヒンジ カバーヒンジ KX ターミナルボックス用 カバーヒンジはボックスの水切り溝とカバーエッジの周囲に簡単にね{... 詳細を読む ヒンジ カバーヒンジ KL用 カバーヒンジはボックスの水切り溝とカバーエッジに簡単にネジ止め{... 詳細を読む ヒンジ カバーリテナー KL用 KL用カバーリテナーは、穴加工することなく簡単に取付けることががで... 詳細を読む ヒンジ マルチツール AX、VX用 多機能工具。AX ハウジングおよび VX... 詳細を読む